FSG 3 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03717
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 1,8 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M5-MA
H 10,2 mm
LG1 4,5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 1,1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3