Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) de silicona trabajo resistentes al desgaste
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
BCG 30 SI-HD-65 SC085
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 14,50 mm |
Z (Carrera) | 2,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Instrucciones de pedido: FLSA 30 SI-HD-65