SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03911

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño80
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Rosca G1G3/8"-MA
Número de pliegues1,5
SPB1 80 ED-65 G3/8-AG
Atributo Valor
d2 56 mm
dn 6,10 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,40 mm
G1 G3/8"-MA
H 53,90 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 23,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 166 N
Fuerza arranque 200 N
Carga transv. 59 N
Volumen 98,36 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 70 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 80
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Familia de productos SPB1

Instrucciones de pedido: SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo