SPB4 50 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03916
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 30 mm
dn 8,6 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
G1 G1/8"-HE
H 97,5 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 36,5 mm