SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.06.03919
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 80
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/2"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 80 ED-65 G1/2-AG
Atributo Valor
d2 56 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,4 mm
G1 G1/2"-MA
H 55,9 mm
LG1 14 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 23,5 mm