Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 14 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5,40 mm |
D1 | 13,90 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
H | 22,80 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1,37 N |
Fuerza arranque | 5,70 N |
Volumen | 1,06 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 15 mm |
Tamaño | 14 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 14 SI-HD-65 N016