SPB2f 15 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.06.04090

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño15
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Número de pliegues2,5
SPB2f 15 SI-55 SC040
Atributo Valor
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
d2 4 mm
D1 14 mm
Dk 13,10 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 15 mm
H 20,30 mm
H2 4,60 mm
H3 6,60 mm
Z (Carrera) 7,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 0,25 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 0,50 N
Fuerza aspir. 0,75 N
Volumen 1,20 cm³
Tamaño 15
Familia pezzon SC 040
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1,50 g
Familia de productos SPB2f

Instrucciones de pedido: SPB2f 15 SI-55 SC040