Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 4 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
d2 | 2,50 mm |
D1 | 4,60 mm |
Dk | 4 mm |
Dmax(S) | 5 mm |
Ds | 4 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,60 mm |
Z (Carrera) | 1,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 0,29 N |
Tamaño | 4 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Peso | 0,10 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 1,50 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 4 SI-55 N003