FGA 4 HT1-60 N003

N° de artículo: 10.01.06.04093

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño4
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 4 HT1-60 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
d2 2,50 mm
D1 4,60 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 5 mm
Ds 4 mm
H 5,50 mm
H2 1,50 mm
H3 2,60 mm
Z (Carrera) 1,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 1,50
Fuerza aspir. 0,29 N
Tamaño 4
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Peso 0,10 g
Radio de curvatura (min) (convexa) 1,50 mm
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 4 HT1-60 N003