FGA 4 SI-AS-55 N003

N° de artículo: 10.01.06.04094
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 4 SI-AS-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
d2 2,5 mm
D1 4,6 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 5 mm
Ds 4 mm
H 5,5 mm
H2 1,5 mm
H3 2,6 mm
Z (Carrera) 1,5 mm