FG 18 SI-HD N016

N° de artículo: 10.01.06.04148
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 18
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
FG 18 SI-HD N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 8 mm
D1 17,8 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
H 22,6 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 9 mm