Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 11 mm |
D1 | 19,90 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 18,10 mm |
H | 15,20 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,70 mm |
Z (Carrera) | 4,40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 4,70 N |
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Peso | 1,70 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 8,50 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 20 SI-HD-65 N016