FGA 25 SI-MD-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.04153
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 25 SI-MD-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
D1 25 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z (Hub) 8,1 mm