FSG 14 SI-HD M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04163
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 14
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 14 SI-HD M5-AG
Atributo Valor
d2 5,4 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-MA
H 27,8 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3