FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04189

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño22
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-MA
Número de pliegues1,5
ConexiónG1/8"-MA
FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 11,70 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,50 mm
Ds 21,50 mm
G1 G1/8"-MA
H 25 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 6 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Tamaño 22
Número de pliegues 1,50
Conexión G1/8-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 25 mm
Volumen 1,40 cm³
Fuerza aspir. 5,70 N
Fuerza arranque 15,20 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Peso 5,80 g
Familia de productos FSGA


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-AG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP