Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8"-MA |
Número de pliegues | 1,5 |
Conexión | G1/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 9,90 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 22,50 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 29 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Tamaño | 25 |
Número de pliegues | 1,50 |
Conexión | G1/8-AG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Volumen | 3,15 cm³ |
Fuerza aspir. | 5,30 N |
Fuerza arranque | 17,30 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Peso | 6,40 g |
Familia de productos | FSGA |
Instrucciones de pedido: FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-AG
La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP