SPB2f 20 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.06.04225
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 20 SI-55 SC040
Atributo Valor
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 6 mm
D1 15,7 mm
Dk 13,5 mm
Dmax(S) 22,5 mm
Ds 20 mm
H 23,4 mm
H2 4,7 mm
H3 6,7 mm
Z (Carrera) 9,1 mm