SPB2f 25 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.06.04226

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño25
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Número de pliegues2,5
SPB2f 25 SI-55 SC040
Atributo Valor
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
d2 8 mm
D1 18,50 mm
Dk 14,50 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 25 mm
H 25,30 mm
H2 4,70 mm
H3 6,70 mm
Z (Carrera) 9,80 mm
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 1 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 2 N
Fuerza aspir. 3 N
Volumen 2,94 cm³
Tamaño 25
Familia pezzon SC 040
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 2,80 g
Familia de productos SPB2f

Instrucciones de pedido: SPB2f 25 SI-55 SC040