FGA 2 NBR-55 N003

N° de artículo: 10.01.06.04231
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 2 NBR-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
d2 1,3 mm
D1 3,3 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 1,9 mm
H 4,5 mm
H2 1,5 mm
H3 2,3 mm
Z (Carrera) 1 mm