FG 12 NBR-ESD-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.04260
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 12
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 12 NBR-ESD-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
H 21 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Carrera) 7 mm