SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04263
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 4 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-MA
H 26,3 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 7,3 mm