SC 020 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.04306
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 020
Conexión de vacío: M5-HE
Largura total: 11.7 mm
Longitud apropiada: 8.7 mm
Diámetro nominal dn: 1.8 mm
SC 020 M5-IG
Atributo Valor
D 4,5 mm
D2 3,5 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-HE
L 8,7 mm
L1 11,7 mm
L2 2,3 mm
L3 0,7 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm