SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04316
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 8 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-MA
H 31,3 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9,8 mm