Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 3 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M3-MA |
Número de pliegues | 2,5 |
Conexión | M3-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 1,80 mm |
dn | 1 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3 mm |
G1 | M3-MA |
H | 8,70 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Carrera) | 1,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 3 |
Número de pliegues | 2,50 |
Conexión | M3-AG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 4 mm |
Volumen | 0,02 cm³ |
Fuerza aspir. | 0,15 N |
Fuerza arranque | 0,40 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Peso | 0,30 g |
Familia de productos | FSG |
Instrucciones de pedido: FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG
La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP