FSG 4 NBR-ESD-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04330
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 4 NBR-ESD-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 2,4 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 3,8 mm
G1 M5-MA
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3