SC 040 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04346

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"

Tipo de conexión040
ConexiónM5-MA
Longitud apropiada5 mm
Diámetro nominal dn1,8 mm
SC 040 M5-AG
Atributo Valor
D 10,30 mm
D2 8 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 16,40 mm
L2 4,80 mm
L3 1,90 mm
LG1 4,70 mm
SW1 10 mm
SW2 4 mm
Atributo Valor
Conexión M5-MA
parte normal material Aluminio

Instrucciones de pedido: SC 040 M5-AG