Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 15,10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Dk | 12,80 mm |
Ds | 20 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
d2 | 6,60 mm |
H | 17,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 2,10 N |
Volumen | 1,18 cm³ |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Familia pezzon | SC 040 |
Peso | 1,30 g |
Familia de productos | SFB1 |
Instrucciones de pedido: SFB1 20 SI-55 SC040