SFB1 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo: 10.01.06.04378

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles

Tamaño40
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Número de pliegues1,5
SFB1 40 EPDM-45 SC050
Atributo Valor
D1 29,80 mm
Dmax(S) 42 mm
Dk 20 mm
Ds 40 mm
d 11,40 mm
d1 17 mm
d2 13,70 mm
H 29,70 mm
H2 6,60 mm
Z (Carrera) 10 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 8,80 N
Volumen 7,53 cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Familia pezzon SC 050
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 40 EPDM-45 SC050