SFB1 30 HT1-60 SC040

N° de artículo: 10.01.06.04383

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues1,5
SFB1 30 HT1-60 SC040
Atributo Valor
D1 22,20 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Dk 13 mm
Ds 30 mm
d 7,50 mm
d1 10,40 mm
d2 9,90 mm
H 20,40 mm
H2 4,70 mm
Z (Carrera) 8 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4,60 N
Volumen 2,88 cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Familia pezzon SC 040
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 30 HT1-60 SC040