Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
BCG 50 NBR-ESD-55 SC095
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 30 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
H | 22 mm |
Z (Carrera) | 4,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Instrucciones de pedido: FLSA 50 NBR-ESD-55