SFB1 10 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04391

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño10
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFB1 10 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
d2 4,20 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
LG1 4,70 mm
H 17,30 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 2,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,50 N
Volumen 0,30 cm³
Tamaño 10
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1,60 g
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 10 SI-55 M5-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC