SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04398

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño15
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
d2 4,70 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 22 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 4 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1 N
Volumen 0,80 cm³
Tamaño 15
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC