SFB1 15 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04400

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño15
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFB1 15 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
d2 4,70 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 30 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 4 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1 N
Volumen 0,80 cm³
Tamaño 15
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 6,30 g
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 15 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC