Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
d2 | 6,60 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 8 mm |
H | 31,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Fuerza aspir. | 2,10 N |
Familia de productos | SFB1 |
Volumen | 1,20 cm³ |
Número de pliegues | 1,50 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Instrucciones de pedido: SFB1 20 HT1-60 G1/8-IG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC