Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
d2 | 8,20 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 25,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 6,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 3,20 N |
Volumen | 1,90 cm³ |
Tamaño | 25 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Familia de productos | SFB1 |
Instrucciones de pedido: SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC