SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04412
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFB1 25 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 25 mm
d2 8,2 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 33,2 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 6,5 mm