SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04413

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño25
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 25 mm
d2 8,20 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 33,20 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 6,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 3,20 N
Volumen 1,90 cm³
Tamaño 25
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 25 EPDM-45 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC