SFB1 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04418

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFB1 30 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30 mm
d2 9,90 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/4-IG
LG1 12 mm
H 37,70 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 8 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4,60 N
Volumen 2,90 cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 10,60 g
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 30 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC