SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04421

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFB1 40 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
d2 13,70 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 35,70 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 10 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 8,80 N
Volumen 7,50 cm³
Tamaño 40
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 18,50 g
Familia de productos SFB1

Instrucciones de pedido: SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC