Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/4"-HE |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
d2 | 13,70 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 12 mm |
H | 46,90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Fuerza aspir. | 8,80 N |
Familia de productos | SFB1 |
Volumen | 7,50 cm³ |
Número de pliegues | 1,50 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Instrucciones de pedido: SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC