Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 23 mm |
H | 34 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Carrera) | 18 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 4,71 N |
Fuerza arranque | 19 N |
Volumen | 5,22 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm |
Tamaño | 25 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3,90 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 25 NBR-ESD-55 N062