Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 32 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
D1 | 32,40 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 33,50 mm |
Ds | 32 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17 mm |
Z (Carrera) | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 12,06 N |
Fuerza arranque | 36,90 N |
Volumen | 9,77 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 35 mm |
Tamaño | 32 |
Familia pezzon | N 018 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 9,50 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 32 NBR-ESD-55 N018