FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04484
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 22
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
FSGA 22 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 11,7 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,5 mm
Ds 21,5 mm
G1 G1/8"-HE
H 31 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3