SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04530

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues1,5
SPB1 30 ED-65 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 20 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 36,70 mm
Ds 31,40 mm
G1 G1/4"-MA
H 29 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 13 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 20,70 N
Fuerza arranque 30,60 N
Carga transv. 15,50 N
Volumen 7,99 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 30
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Familia de productos SPB1

Instrucciones de pedido: SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo