SA-NIP N016 M5-IG DN310

N° de artículo: 10.01.06.04689
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 016
Rosca G1: M5-HE
Largura total: 16 mm
Longitud apropiada: 10 mm
Diámetro nominal: 3,10 mm
Material: Acero noble aust.
Apertura de llave SW2: 3 mm
SA-NIP N016 M5-IG DN310
Atributo Valor
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-HE
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,5 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm