SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N° de artículo: 10.01.06.04690

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 016
Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L118,5 mm
Longitud apropiada12 mm
Diámetro nominal dn3,1 mm
parte normal materialAcero inoxidable austenítico
SA-NIP N016 G1/8-IG DN310
Atributo Valor
dn 3,10 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 G1/8"-HE
L 12 mm
L1 18,50 mm
L2 4 mm
L3 2,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 016
parte normal material Acero inoxidable austenítico
Peso 4,10 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N016 G1/8-IG DN310