SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo: 10.01.06.05735

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 016
Rosca G1G1/8"-MA
Longitud L120 mm
Longitud apropiada6 mm
Diámetro nominal dn3,5 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Atributo Valor
dn 3,50 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 G1/8"-MA
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 016
parte normal material Aluminio
Peso 4,10 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N016 G1/8-AG DN350