Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina
Recorrido Z | 14 mm |
Conexión | G1/8"-HE |
Conexión de ventosa | M5-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 31 mm |
D1 | 9 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | M5-HE |
G3 | M5-HE |
G4 | M5-HE |
H | 65,50 mm |
H1 | 43,50 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 11 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
LG4 | 10 mm |
Z (Carrera) | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención | 3,50 N |
Consumo de aire | 33,30 l/min |
Consumo de aire | 2,00 m³/h |
Duraci | 0,80 s |
Peso | 0,13 kg |
Familia de productos | HS |
Instrucciones de pedido: HS 14-22 M5-IG
La ventosa elevadora HS se suministra como producto listo para su conexión (ventosa no incluida).