HTR-S G1 RA

N° de artículo: 10.01.10.00103
Soporte para montaje flexible herramientasde ventosas
Conexión de travesaños: M16x1.5-MA
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu
Conexión de vacío: G1/4"-HE
HTR-S G1 RA
Atributo Valor
B 40 mm
G1 G1/4"-HE
G2 M16x1.5-MA
H 30 mm
L 45 mm
L1 11 mm
L2 30 mm
LG1 9 mm
LG2 35 mm