RED-NIP-R G3/8-AG G1/4-AG AL

N° de artículo: 10.01.10.00182
Manchón reductor (tubular)
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: G1/4"-MA
Longitud L: 25 mm
Material: Aluminio
Atributo Valor
dn 6,10 mm
G1 G3/8"-MA
G2 G1/4"-MA
L 25,00 mm
LG1 15,0 mm
LG2 10,0 mm